เผยแพร่สินค้าของคุณ
TOP SLIDE 160 - Lift&Slide window
TOP SLIDE 160 - Lift&Slide window
TOP SLIDE 160 - Lift&Slide window
TOP SLIDE 160 - Lift&Slide window
    ALsistem

    TOP SLIDE 160 - Lift&Slide window

    • Lift and slide series with thermal cut CE marked

    • Lowered central section, just 59mm

    • Section: frame 160mm / leaf 72mm

    • Architectural show lateral section 113mm/59mm

    • Thermal system with tri-extruded thermoplastic gaskets or foam coated

    • Glass thickness up to 63mm

    • Thermal insulation system with complanar double tubular bars in low density polyamide

    • Hardware up to 300kg and 400kg capacity

    • AISI 316 stainless steel rails

    สเปคสินค้า
    • Thermal insulation: 0,94 W/m2K

      Sound insulation: 43dB

      Resistance to wind load: Class C4

      Air permeability: Class 4

      Watertightness: Class E1200

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.top-slide-160
    • Product familyLift & Slide
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์ALUMINUM
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-10-21
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองPolyamide
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - บานเลื่อน

    สินค้าใกล้เคียง

    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (5)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (9)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (11)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (14)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (10)