เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ejector pumps
Altech
Archived

Ejector pumps

This product is only available for the Swedish market. Altech Ejector pump is a newly developed pump with the best efficiency in the market. Used for pumping drinking water from drilled wells to permanent residents or second homes, as well as water community associations. The pump is silent with long service life and robust construction for minimal service needs. Can be mounted on all existing ejectors in the market. Note: Be careful not to connect the pump directly to the tap water system, but via a buffer tank such as a suitable membrane hydrophore / hydrophore.
สเปคสินค้า
  • This product is only available for the Swedish market. Models: E60 Engine power: 1.1 kW E80 Engine power: 1.5 kW E100 Engine power: 2.2 kW
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Ejektorpumpar
  • Product familyPumps
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ejector pumps
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2016-08-09
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ปั๊ม
  • IFC classificationObject
  • UNSPSC nameDeepwell pumps
  • UNSPSC code40151547
  • OmniClass Number23-27 17 00
  • OmniClass TitlePumps
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING

สินค้าใกล้เคียง

4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (7)