เผยแพร่สินค้าของคุณ
Refrigeration pipes, insulated
Refrigeration pipes, insulated
    Altech
    Archived

    Refrigeration pipes, insulated

    This product is only available for the Swedish market. Altech Insulated refrigerant pipes with high quality. Available as single pipe and double pipe. At least 99.9% copper. Easy to work even at low temperatures. Soft UV-resistant insulation of polyethylene with closed microcells, can handle aggressive environments and ensure long life. Manufactured in Europe in accordance with EN 12735-1. Delivered in 20-meter coil with sealed ends.
    สเปคสินค้า
    • This product is only available for the Swedish market.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Koldmedieror_isolerade
    • Product familyPipes
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Insulated pipes
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-05-11
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCopper
    • วัสดุรองPolyethylene
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยกรีซ
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ