เผยแพร่สินค้าของคุณ
Plastic coated tubes
Altech
Archived

Plastic coated tubes

This product is only available for the Swedish market. Altech Plastic insulated copper tubes. For installation of cold water, hot water and heating system. The copper tube is soft annealed and insulated with a coat of white low density polyethylene and metering. Manufactured according to EN 1057. Kiwa type approval no 1173.
สเปคสินค้า
  • This product is only available for the Swedish market. CuDHP (Cu: 99.90% min P: 0.015 / 0.040%) according to UNI EN 1412 Measuring tolerances according to UNI EN 1057 CE Internal purity: carbon <0.05 mg / dm2 (compared to C ≤ 0.20 mg / dm2 regulated according to UNI 1057) Coat: Low-density polyethylene (LD-PE) Density: 0.92 kg / dm3 Fire class: EN 11925-2: 2010 Manufactured according to EN 1057 Swedcert Type Approval No: 1173 with certificate of leakage indication
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kopparror_plastisolerade
  • Product familyPipes
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Plastic coated
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-05-11
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCopper
  • วัสดุรองPolyethylene
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ท่อ

สินค้าใกล้เคียง

4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (6)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (14)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (28)