เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
altech/products/0fbf5aca-725a-4f51-8711-6db72e5dd51a
หน้าหลัก
ประเภท
ประปา
วาล์ว
Ball Valves, EGO 2013 M
ไม่พร้อมใช้งานใน สหรัฐอเมริกา
Altech
ติดตาม
Archived
Ball Valves, EGO 2013 M
This product is only available for the Swedish market. Altech Ball Valves EGO 2013 M. In acid-proof steel with seals of PTFE. Female thread. Direct mounting pad according to ISO 5211.
ไม่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากไฟล์ถูก Archived
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
This product is only available for the Swedish market.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
Kulventiler_EGO2013M
Product family
Ball valves
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Industrial
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2018-05-11
หมายเลขฉบับ
1
ลิงค์
ลิงค์
Product url
https://www.dahl.se/store/dahl/vvs---industri-337757/08-armaturer-och-st%C3%A4ngventiler-339748/kulventiler-och-tillbeh%C3%B6r-f%C3%B6r-vvs-329463-46/ego-kulventiler-rostfria-3-delad-2013-347259/tredelad-kulventil-inv%C3%A4ndig-g%C3%A4nga--med-l%C3%A5sbar-handspak-2013m-altech-vvs-192283-46?itemId=55018
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Steel
ออกเเบบโดย
สวีเดน
ผลิตโดย
จีน
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
ประปา - วาล์ว
IFC classification
Valve
UNSPSC name
Ball valves
UNSPSC code
40141607
Uniclass 2015 Code
Pr_65_54_95_06
Uniclass 2015 Description
Ball valves
CSI MasterFormat 2014 Code
40 05 63
CSI MasterFormat 2014 Title
Ball Valves
OmniClass Number
23-27 31 15
OmniClass Title
Ball Valves
CSI UniFormat II Code
D20
CSI UniFormat II Title
PLUMBING
สินค้าใกล้เคียง
Watts
Lead Free* Reduced Pressure Zone Assemblies - LF009
4.5
(
34
)
ดาวน์โหลด
Guardian Equipment
G1902PCC, Safety Station with Eyewash, Polished Chrome Construction
5.0
(
10
)
ดาวน์โหลด
Watts
Lead Free* Brass Swing Check Valves - LFWCV, LFWCVS
4.2
(
10
)
ดาวน์โหลด
Watts
Reduced Pressure Zone Assemblies - 009
4.9
(
21
)
ดาวน์โหลด
Watts
Reduced Pressure Zone Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor – For 2 1/2 – 10 IN Sizes - 957-FS
3.7
(
6
)
ดาวน์โหลด
Watts
NRS Flanged Gate Valves - 408-OSY-RW
3.8
(
18
)
ดาวน์โหลด