เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lead Free* Brass Swing Check Valves - LFWCV, LFWCVS
Watts

Lead Free* Brass Swing Check Valves - LFWCV, LFWCVS

4.2 จาก 5 ดาว4.2(10 รีวิว)
Series LFWCV, LFWCVS Lead Free* Brass Swing Check Valves are used to prevent reverse fluid flow in water and steam applications. This series features metal-to-metal seal, either threaded NPT or solder end connections and a Lead Free* brass body. Models LFWCV, and LFWCVS are available in sizes 1/2 to 1 in. (15 to 25mm). Series LFWCV, LFWCVS has metal-to-metal seating and provides low pressure drop and automatic closure when fluid flow is stopped. Maximum Pressure: 200psi (13.8 bar) WOG (non-shock), 125psi (8.6 bar) WSP.
สเปคสินค้า
  • Body Material: Lead Free* brass
    Connection Size: 1/2", 3/4", 1"
    Connection Type: Threaded connections
    Industry Standards: Lead Free* valves shall comply with state codes and standards, where applicable, requiring reduced lead content. Valve shall have metal-to-metal seal.
    Working Pressure: 125psi (8.6 bar) WSP; 200psi (13.8 bar) WOG non-shock
    Keywords: 125wsp, 150wog, 200wog, asse, backflow, breaker, bronze, dc, dcda, double check, drain, dual, enclosure, fiberglass, gate valve, heater, hydrant, lead free, lead free brass, lead free gate valve, lf, non freeze, off, outside, pvb, rp, rpda, shut, solder, stop, stop and waste valve, threaded valve, vacuum, wall hydrant, waste, wattsbox
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.7854
  • Product familyWater Safety & Flow Control
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Adjusting/Controlling Valves for Liquid Services
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-08-11
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (21)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (21)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (15)