เผยแพร่สินค้าของคุณ
Referigeration copper pipes
Referigeration copper pipes
    Altech
    Archived

    Referigeration copper pipes

    This product is only available for the Swedish market. Altech Cooling Pipes are made of copper according to EN 12735-1 and EN 12735-2. Copper content is at least 99.9%, which gives a high purity.
    สเปคสินค้า
    • This product is only available for the Swedish market. Cu-DHP (fosfor-deoxiderad) koppar, min 99,9 % och P = 0,015 % - 0,040 %. Min styrka 220 N/mm2
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kylkopparror
    • Product familyPipes
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Copper pipes
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-05-11
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCopper
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยกรีซ
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
    • Uniclass 2015 CodePr_65_52_63_17
    • Uniclass 2015 DescriptionCopper pipelines
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 17
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCopper Process Pipe and Tubing
    • OmniClass Number23-27 39 00
    • OmniClass TitlePiping
    • CSI UniFormat II CodeD20
    • CSI UniFormat II TitlePLUMBING