เผยแพร่สินค้าของคุณ
Flexible couplings, reduced
Flexible couplings, reduced
Flexible couplings, reduced
Flexible couplings, reduced
Flexible couplings, reduced
Flexible couplings, reduced
Flexible couplings, reduced
    Altech
    Archived

    Flexible couplings, reduced

    This product is only available for the Swedish market. Reduced flexible couplings. Altech Flexible couplings are made of EPDM 60 with strap in acid-proof stainless steel. The couplings are intended to be used for connection of drainage pipes. Also pipes of different materials can be coupled together, for example in a transition from cast iron to plastic. The coupling can be used both in land and inside the building for the diversion of normal domestic and domestic water and rainwater. RISE P-certificate SC0412-16.
    สเปคสินค้า
    • This product is only available for the Swedish market. Reduced couplings Material coupling: EPDM rubber 60-0035 / 00 (B), tested and meets the requirements of standard EN 681-1 and EN 1277. Material clamp: Acid-proof stainless steel, tested and meets the requirements of EN 1.4401.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Overgangskopplingar_reducerade
    • Product familyFlexible couplings / sewage pipe
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Couplings for sewage pipes
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-05-11
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักRubber
    • วัสดุรองStainless steel
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยตุรกี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
    • UNSPSC namePlumbing connectors
    • UNSPSC code40141720
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 33 43
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFlexible Connectors
    • OmniClass Number23-27 49 13
    • OmniClass TitleFlexible Pipe Couplings
    • CSI UniFormat II CodeD20
    • CSI UniFormat II TitlePLUMBING