เผยแพร่สินค้าของคุณ
Grooved tubes, pre-drilled 42,4
Grooved tubes, pre-drilled 42,4
Grooved tubes, pre-drilled 42,4
    Altech
    Archived

    Grooved tubes, pre-drilled 42,4

    This product is only available for the Swedish market. Altech Grooved lightweight 6 meter tubes manufactured according to EN 10217-1. The tubes are blasted and painted with color RAL 7012 to a thickness of 25 my. The pipes are pre-drilled with 2 holes, distance cc 3000 mm for connection of the MEK T. FM approved for sprinkler systems when mounted with Victaulic sprinkler couplings. Delivered in 6 mtr lengths, tolerance -5 / + 5mm. The tubes are marked ASTM A53 / P235 TR1 EN10217-1 EasyFlow, Altech, diameter, thickness, chargenr, FM Certificate 3.1 according to SS EN10204: 2005. The tubes are cold-formed, welded with removed internal seams. The tubes are double certified ASTM A 53 / P235 TR 1, EN10217-1. The grooving is Victualic standard. The production is certified according to ISO 9001 and ISO 14001.
    สเปคสินค้า
    • This product is only available for the Swedish market.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Rilladeror_forborrade_42
    • Product familyPipes
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Grooved tubes pre-drilled
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-11-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)42.4
    • กว้าง (มิลลิเมตร)42.4
    • ความลึก (มิลลิเมตร)6000
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.99
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - ระบบกระจายน้ำดับเพลิง
    • IFC classificationPipe Segment

    สินค้าใกล้เคียง