เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bracket ADJT24BKT1
FlexHead Industries

Bracket ADJT24BKT1

The Multi-Position Tall Bracket (MPT) was developed to be the simplest, most versatile mounting bracket for flexible sprinkler drops on the market. This no-touch ceiling tile model allows the ceiling tile to be installed after the FlexHead® drop is fully in place.

The MPT bracket now has even more adjustability! The FlexHead® team added additional securing locations and adjusted the legs to create more versatility and can now be installed on a number of different ceiling grid options.  It also works well with 16” on center hard lid ceiling applications.

สเปคสินค้า
    • No Touch superior height allows the MPT to be mounted without pre-installing the ceiling tile and comes out of the box fully assembled at 24”
    • Telescoping Design within seconds the MPT Bracket can be adjusted from 24” to 16” to 14 ½” in length accommodating numerous applications without additional fabrication
    • No loose parts as pre-installed mounting screws quickly secure the bracket to the ceiling T bar
    • Adjustable Open Hub allows for swift & accurate repositioning at the 1/4 points
    • Stable 3.5” offset bracket legs provide sprinkler head position at true center of tile while mounting bracket remains secure in its intended place
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.bracket_adjt24bkt1
  • Product familySprinkler
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Multi-Position Tall Bracket
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2014-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - ระบบกระจายน้ำดับเพลิง
  • Uniclass 2015 CodeSs_55_30_96_85
  • Uniclass 2015 DescriptionSprinkler systems
  • OmniClass Number23-11 27 15 11 11
  • OmniClass TitleInstalled Sprinkler Heads

สินค้าใกล้เคียง

4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (57)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (18)