เผยแพร่สินค้าของคุณ
Control chambers
Altech
Archived

Control chambers

This product is only available for the Swedish market. The Altech Control chamber 200 is made of PP and is equipped with one or two inlets, as well as an outlet with rubber sleeves (all of dimension 110). The chamber has a stable flat cover that is attached with 2 star screws. It is easy to cut to the desired height. The chamber is equipped with a sampling tube attached on a hook on the inside of the chamber. The sampling tube has a slotted hole that easily allows sampling of the sewage.
สเปคสินค้า
  • This product is only available for the Swedish market.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Utloppsbrunnar
  • Product familyChambers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Control chambers
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2016-08-09
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolypropylene
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 DescriptionPlumbing