เผยแพร่สินค้าของคุณ
Automatic Air Vent - FV-4
Automatic Air Vent - FV-4
Automatic Air Vent - FV-4
    Watts

    Automatic Air Vent - FV-4

    4.7 จาก 5 ดาว4.7(14 รีวิว)

    Series FV-4 Automatic Vent Valves are used in commercial and residential hydronic heating applications to provide automatic air venting for hot or cold water distribution systems. It consists of a brass body construction with male NPT connection, brass cover, air vent with silicone rubber seal, polyethylene float with valve plug, and automatic vent.

    Series FV-4M1 has a high temperature rating and is ideal for use with glycol systems or for use as an anti-vacuum device. It can also be installed to permit the separation and dispersal of air while fluid is circulating in the system. Can be disassembled for inspection and cleaning.

    สเปคสินค้า
    • Maximum Pressure: 150psi (10 bar)

      Temperature Range: 33°F - 240°F (5°C - 116°C)


      Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, pipes, water hammer

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Automatic-Air-Vent-FV-4
    • Product familyHVAC & Hot Water Solutions
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Heating Valves & Accessories
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-01-20
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBronze
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
    • IFC classificationPipe Fitting
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAir Outlets and Inlets
    • OmniClass Number23-33 49 21 11
    • OmniClass TitleAir Outlets and Inlets
    • CSI UniFormat II CodeD20
    • CSI UniFormat II TitlePLUMBING