เผยแพร่สินค้าของคุณ
LussoBlack Showerwall straightcorner80x80
LussoBlack Showerwall straightcorner80x80
LussoBlack Showerwall straightcorner80x80
LussoBlack Showerwall straightcorner80x80
LussoBlack Showerwall straightcorner80x80
LussoBlack Showerwall straightcorner80x80
    Alterna

    LussoBlack Showerwall straightcorner80x80

    This product is only available for the Swedish market.

    Lusso Shower corners have a stylish design with straight lines. Simple and adjustable attachment with adjustable wall profiles. The doors can also be opened inwards to save space and are raised 4 mm when opening. The shower walls are available as corner solutions, single-packaged shower doors, folding doors, swing doors and screen walls. A wide range of accessories makes it possible to combine different types of Lusso shower corners.

    Lusso Black Niche door
    Clear/gray tones glass with black grid pattern
    2 different handle types
    80 and 90 cm
    6 mm tempered safety glass, 3M treated
    Height: 2 000 mm
    Adjustable wall profiles +/- 10 mm

    สเปคสินค้า
    • This product is only available for the Swedish market.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Lussoduschvaggar_black_raka_duschhorn_80x80
    • Product familySanitet
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Duschväggar
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-08-03
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยจีน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฉากกันอาบน้ำ
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleShower Doors
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    สวีเดน

    สินค้าใกล้เคียง

    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (35)
    3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (9)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (21)