เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
alterna/products/b196a5cc-0425-4025-ac2f-57117136f08a
หน้าหลัก
ประเภท
สุขภัณฑ์
ฝักบัว
Lusso Showerwall straight corner 90x90 1800
ไม่พร้อมใช้งานใน สหรัฐอเมริกา
Alterna
ติดตาม
Lusso Showerwall straight corner 90x90 1800
This product is only available for the Swedish market.
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
This product is only available for the Swedish market.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
Lussoduschvaggar_raka_duschhorn_90x90_1800
Product family
Sanitet
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Duschväggar
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2025-03-05
หมายเลขฉบับ
1
ลิงค์
ลิงค์
Product url
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/PROD/PROD_212_7333529.pdf
คู่มือการติดตั้ง
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/MONT/MONT_212_7333524.pdf
วีดีโอการใช้งาน
https://youtu.be/xi4EB2LbBWM
การรับรองผลิตภัณฑ์
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/CEDKL/CEDKL_212_7333529.pdf
ข้อมูลด้านเทคนิค
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/RITN/RITN_212_7333529.pdf
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Glass
วัสดุรอง
Aluminium
ออกเเบบโดย
สวีเดน
ผลิตโดย
จีน
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
สุขภัณฑ์ - ฝักบัว
IFC classification
Furnishing Element
UNSPSC name
Showers
UNSPSC code
30181503
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_06_79
Uniclass 2015 Description
Shower enclosures
CSI MasterFormat 2014 Code
10 28 19
CSI MasterFormat 2014 Title
Tub and Shower Enclosures
OmniClass Number
23-31 17 17
OmniClass Title
Shower Enclosures
พื้นที่การขาย
ยุโรป
สวีเดน
สินค้าใกล้เคียง
Alterna
Gabriella Vanity unit 120 with countertop washbasin
ดาวน์โหลด
Alterna
Gabriella Vanity unit 60 and 90 with countertop washbasin
ดาวน์โหลด
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
ดาวน์โหลด
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
ดาวน์โหลด
Freedom Showers by Accessibility Professionals
38" x 38" ADA Transfer Shower, LEFT Receiver flange - APC3838BF1PRF-L
ดาวน์โหลด
DURAVIT AG
Shower Systems Shower system 1000 Chrome High Gloss - TH4280008
4.4
(
22
)
ดาวน์โหลด