เผยแพร่สินค้าของคุณ
Stella LED-light for mirror cabinet
Stella LED-light for mirror cabinet
Stella LED-light for mirror cabinet
Stella LED-light for mirror cabinet
Stella LED-light for mirror cabinet
Stella LED-light for mirror cabinet
Stella LED-light for mirror cabinet
Stella LED-light for mirror cabinet
Stella LED-light for mirror cabinet
Stella LED-light for mirror cabinet
    Alterna

    Stella LED-light for mirror cabinet

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna Stella Led lighting. Universal model for mounting on mirror or mirror cabinet. It can also be mounted directly on the wall.

    สเปคสินค้า
    • This product is only available for the Swedish market.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Stella_ledbelysning
    • Product familySanitet
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Badrumsmöbler
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-01-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)40
    • กว้าง (มิลลิเมตร)300
    • ความลึก (มิลลิเมตร)105
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ
    • IFC classificationFurnishing Element
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps