เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bathtub Acrylic showcase
Bathtub Acrylic showcase
Bathtub Acrylic showcase
Bathtub Acrylic showcase
Bathtub Acrylic showcase
Bathtub Acrylic showcase
Bathtub Acrylic showcase
Bathtub Acrylic showcase
    Alterna

    Bathtub Acrylic showcase

    This product is only available for the Swedish market. Alterna Badkar är tillverkade i hållbar och lättskött sanitetsakryl. Välj mellan fristående modeller, Piazza, Ovale, Elisse och Nova, samt Picto Badkar med front som även kan användas för inbyggnad.
    สเปคสินค้า
    • This product is only available for the Swedish market. The Alterna Bathtub is made of durable and easy-care sanitary acrylics. Choose from stand-alone models, Piazza, Ovale, Elisse and Nova, as well as Picto with front, Picto can also be built in.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Akrylbadkar_sc2
    • Product familySanitet
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Badkar
    • ประเภทงานโชว์ (Model)
    • วันที่เผยเเพร่2017-12-07
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAcrylic
    • วัสดุรองFiber Glass
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยจีน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameBathtubs
    • UNSPSC code30181501
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs