เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ariella Slim LED-light for mirror cabinet
Ariella Slim LED-light for mirror cabinet
    Alterna

    Ariella Slim LED-light for mirror cabinet

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna Ariella Slim LED-light. Used for Alterna mirror cabinets Ariella BAS and Ariella X. White high gloss. Available in 4 widths: 450, 600, 90 and 1 200 mm.

    สเปคสินค้า
    • Color: white high gloss

      LED-light, IP44, 230 V/ 12 V, 4 200 K

      Ariella Slim 45

      Width: 450 mm

      Height: 10 mm

      Depth: 200 mm

      Ariella Slim 60

      Width: 600 mm

      Height: 10 mm

      Depth: 200 mm

      Ariella Slim 90

      Width: 900 mm

      Height: 10 mm

      Depth: 200 mm

      Ariella Slim 120

      Width: 1 200 mm

      Height: 10 mm

      Depth: 200 mm

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Ariella_Slim_ledbelysning
    • Product familySanitet
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Badrumsmöbler
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-09-08
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass Number23-35 00 00
    • OmniClass TitleElectrical and Lighting Specific Products and Equipment

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    สวีเดน

    สินค้าใกล้เคียง

    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (11)
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (8)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (5)