เผยแพร่สินค้าของคุณ
LED Cove Lighting System
GE Lighting

LED Cove Lighting System

3.8 จาก 5 ดาว3.8(8 รีวิว)
Even versus the most efficient fluorescent lamps, LED has an advantage in Cove applications due to the directional nature of the emitted light. With the GE LED Cove system, it is possible to match the effective efficiency of the latest fluorescent lamps, but with a wattage reduction allowing energy to be saved.

Application:
  • Casinos
  • Hotels
  • Restaurants
  • Retail stores

Specifications & Features:
  • System rating is 50,000 hours @ L70 (70% lumen maintenance)
  • Superior brightness and uniformity
  • Dimmable when connected to an electronic low-voltage (ELV) reverse phase control dimmer
  • CCT offering: 2700K, 3000K, 4100K
  • Advanced thermal management design optimizes efficiency, performance and life
  • Integrated technology eliminates the need for remote mounting power supplies
  • Modular system design for added flexibility
  • Cut-to-fit mounting tracks available in 0°, 15° or 30° for different application needs
  • 120V/240V voltage AC power input for quick installation

Compliance:
  • CE
  • RoHS
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ge-luminaire_led_cove
  • Product familyLuminaries for Internal Lighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์LED Cove
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2014-07-22
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง