เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bathtub handle
Bathtub handle
    Alterna

    Bathtub handle

    This product is only available for the Swedish market.

    Bathtub handle in chrome, available in two sizes.

    Width: 353 and 653 mm

    Height: 53

    Depth: 88

    สเปคสินค้า
    • This product is only available for the Swedish market.

      Color: Chrome

      Width: 353 mm
      Height: 53 mm
      Depth: 88 mm

      Width: 653 mm
      Height: 53 mm
      Depth: 88 mm

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Badkarshandtag
    • Product familySanitet
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Badkar
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-09-08
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameBathtubs
    • UNSPSC code30181501
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
    • OmniClass Number23-31 15 17 21
    • OmniClass TitleBathtub Grab Bars