เผยแพร่สินค้าของคุณ
Basic Shower cabin 80
Basic Shower cabin 80
    Alterna

    Basic Shower cabin 80

    4.8 จาก 5 ดาว4.8(6 รีวิว)
    This product is only available for the Swedish market.
    สเปคสินค้า
    • This product is only available for the Swedish market.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Basicduschkabin_80
    • Product familySanitet
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Duschkabiner
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-02-24
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2050
    • กว้าง (มิลลิเมตร)800
    • ความลึก (มิลลิเมตร)800
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)93
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTub and Shower Enclosures
    • OmniClass Number23-31 17 17
    • OmniClass TitleShower Enclosures