เผยแพร่สินค้าของคุณ
Shower cabins showcase
Shower cabins showcase
    Alterna

    Shower cabins showcase

    This product is only available for the Swedish market. The Alterna Basic Shower Cabinet is delivered in 3 parts: cabinets, rear panel and sliding doors that are quickly assembled by one person. The feet are adjustable and the front of the cabinet is removable for easy cleaning under the cabin. Water trap, shower set, soap holder and mirror are included in the shower cabinet. The Alterna Express Shower Cabinet has silver-colored aluminum profiles, 4 mm hardened safety glass and acrylic tub. Clear glass in doors and side panels. The shower cabinet comes with a shower panel and shower set. Size: H 2 150 x B 900 x D 900 mm. The shower cabinet can be ordered with or without the Mora MMIX thermostatic mixer. Due to its construction, the shower cabinet is very fast to install, and the walls are self-standing, allowing one person to mount it. The assembly is done without tools.
    สเปคสินค้า
    • This product is only available for the Swedish market.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Duschkabiner_sc2
    • Product familySanitet
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Duschkabiner
    • ประเภทงานโชว์ (Model)
    • วันที่เผยเเพร่2017-12-07
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยจีน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 DescriptionShowers
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    สวีเดน
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    แอปออกแบบสำหรับ Revit

    ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

    รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

    • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
    • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
    • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit