เผยแพร่สินค้าของคุณ
Leone Bath, acrylic
Leone Bath, acrylic
Leone Bath, acrylic
Leone Bath, acrylic
Leone Bath, acrylic
Leone Bath, acrylic
Leone Bath, acrylic
    Alterna

    Leone Bath, acrylic

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna Leone is a classic style bathtub with high gloss finish. The tub has a relatively low weight thanks to the fact that it is made of strong ABS and Acrylic. The shape of the tub means that it can be placed free-standing anyway you want in the bathroom.

    The bathtub is delivered complete with 4 feet, pop-up valve and outlet pipe. All details in matching color. Choose between white, black, chrome and brass

    สเปคสินค้า
    • This product is only available for the Swedish market.

      Freestanding bathtub

      Color: High gloss white
      Material: fiberglass reinforced acrylic

      Leone 1 500
      Measurements: L 1 500 x W 675 x H 450 mm
      Depth: 425 mm

      Leone 1 600
      Measurements: L 1 600 x B 675 x H 450 mm
      Depth: 425 mm

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Leonebadkar
    • Product familySanitet
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Badkar
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-11-16
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAcrylic
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยจีน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameBathtubs
    • UNSPSC code30181501
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs