เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bathtub Steel showcase
Bathtub Steel showcase
    Alterna

    Bathtub Steel showcase

    This product is only available for the Swedish market. Alterna Basic Bathtub with 3/4 front and outlet kit. Quality bath tub in enamelled steel plate with classic design. Compared to other materials, a steel bath keeps the water temperature longer.
    สเปคสินค้า
    • This product is only available for the Swedish market. Material: steel Bathtub 1 500 with 3/4 front L 1 500 x B 700 x H 600 mm Weight: 24.7 kg Water volume (100 mm from the edge): 152 liters Bathtub 1 600 with 3/4 front L 1 600 x B 700 x H 600 Weight: 25.4 kg Water volume (100 mm from the edge): 163 liters
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Stalbadkar_sc2
    • Product familySanitet
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Badkar
    • ประเภทงานโชว์ (Model)
    • วันที่เผยเเพร่2017-12-06
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameBathtubs
    • UNSPSC code30181501
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    สวีเดน

    สินค้าใกล้เคียง

    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (87)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (28)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)