เผยแพร่สินค้าของคุณ
Altro Fortis Titanium™ 15 Wall Panels
Altro Fortis Titanium™ 15 Wall Panels
    Altro

    Altro Fortis Titanium™ 15 Wall Panels

    Altro Fortis Titanium 15 was engineered to be a complete, easy to install wall covering system. Our panels and prefabricated corners install quickly with sealant and with your choice of troweled or spray adhesive options.

    ติดต่อกับ Altro

    สเปคสินค้า
    • Type of product:Extruded semi-rigid PVC sheet
      Surface finish:Smooth
      Thickness:1.5mm | .060”
      Size:4’ x 9’ 10” | 1.22m x 3.0m
      No. of colors:6
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Altro-Fortis-Titanium
    • Product familyWalls
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fortis Titanium
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-05-03
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต
    • IFC classificationWall
    • UNSPSC nameWall finishing materials
    • UNSPSC code301615
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_45
    • Uniclass 2015 DescriptionWall covering and finish systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 72 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWall Coverings
    • OmniClass Number23-15 15 19
    • OmniClass TitleWall Coverings
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes