เผยแพร่สินค้าของคุณ
Altro Puressentials Wall Cladding
Altro Puressentials Wall Cladding
Altro Puressentials Wall Cladding
Altro Puressentials Wall Cladding
Altro Puressentials Wall Cladding
    Altro

    Altro Puressentials Wall Cladding

    Altro Puressentials is a commercial wall cladding system designed to provide durability, hygiene, and sustainability. It's engineered to meet the needs of areas that require PVC-free solutions.

    ติดต่อกับ Altro

    สเปคสินค้า
    • Type of product:PVC-free PETG
      Surface finish:Dual sided - Matte + High Sheen
      Thickness:2mm | .08"
      Size:4' x 8'  |  1.22m x 2.44m
      4' x 10'  |  1.22m x 3.05m
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Altro-Puressentials
    • Product familyWalls
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Puressentials
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-07-28
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต
    • IFC classificationWall
    • UNSPSC nameWall finishing materials
    • UNSPSC code301615
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_45
    • Uniclass 2015 DescriptionWall covering and finish systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 72 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWall Coverings
    • OmniClass Number23-15 15 19
    • OmniClass TitleWall Coverings
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes