เผยแพร่สินค้าของคุณ
Europe // ALUCOBOND® tray panel riveted
Europe // ALUCOBOND® tray panel riveted
Europe // ALUCOBOND® tray panel riveted
Europe // ALUCOBOND® tray panel riveted
Europe // ALUCOBOND® tray panel riveted
    ALUCOBOND®

    Europe // ALUCOBOND® tray panel riveted

    3.5 จาก 5 ดาว3.5(10 รีวิว)

    ALUCOBOND® riveted system = rear ventilated facade system: A recommended flat panel installation for vertical or horizontal panel layout with visible fixing of the flat panels. The panels are fixed with rivets on a aluminium subframe system.

    ALUCOBOND® is the world market leader for aluminium composite panels. Since its introduction on the market in 1969, these panels have been used above all in architecture and for corporate identity programmes, particularly for façades, wall and roof cladding. The panels are outstanding due to their extreme flatness and rigidity and, in particular, for their excellent formability with simple fabrication techniques. ALUCOBOND® combined with a rear-ventilated construction system unites the features of energy efficient construction, economic viability and architectural quality. 

    ALUCOBOND® is available in a large variety of colours, surfaces and formats. In terms of Fire Classification it is available in Class A2 (noncombustible) or alternatively in Class B (fire-retardant) acc. to EN 13501-1.

    สเปคสินค้า
    • ALUCOBOND® Aluminium composites panels for Facade / Building cladding / Curtain wall / Interior cladding / Ceilings / Roofs / Corporate Identity etc.

      Available standard surface ranges:

      Artenara, Premium Anodised / Anodised, Solid, Metallic, Anodized Look, naturAL, Spectra, Sparkling, Terra, Urban, Rocca, Design.

      Custom colours on request.

      Composition & Fire Classification:

      Aluminium Composites material with 0.5mm aluminium skins on both side and a mineral filled core material in acc. to EN 13501-1 class A2; s1; d0 or class B; s1;d0

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.alucobond-riveted
    • Product familyFacade / Wall Cladding
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Aluminum Composite Panel / Aluminium Panel
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-11-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1575
    • กว้าง (มิลลิเมตร)4000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)4
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)7.6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต
    • IFC classificationCurtain Wall

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป แอฟริกา โอเชียเนีย