เผยแพร่สินค้าของคุณ
Minimal Sliding insulated system SUPREME S500 PHOS
Minimal Sliding insulated system SUPREME S500 PHOS
Minimal Sliding insulated system SUPREME S500 PHOS
Minimal Sliding insulated system SUPREME S500 PHOS
Minimal Sliding insulated system SUPREME S500 PHOS
Minimal Sliding insulated system SUPREME S500 PHOS
    Alumil
    Archived

    Minimal Sliding insulated system SUPREME S500 PHOS

    The thermally insulated SUPREME S500 PHOS sets new standards for minimalism, with its clear symmetrical lines, impressive functionality and implementation of advanced technology.

    Advantages

    • Minimal design with concealed profiles and symmetrically clear lines for maximum natural light.
    • Narrow interlocking profile of only 25 mm face width for an unobstructed view.
    • The Eclipse version features a recessed bottom track covered with the floor finish, creating uniformity in design and providing a flat surface for easy access.
    • The Total Eclipse version offers the ultimate minimal design, with all tracks covered by the ceiling, floor, and walls, resulting in a seamless appearance.
    • The real revolution of the system is the ability to defy gravity using the version SUPREME S500 SlideAir, which offers elimination of the force needed to operate the sash by adding magnetic technology.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.supreme-s500
    • Product familySUPREME
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sliding
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2023-12-05
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยกรีซ
    • ผลิตโดยกรีซ
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - บานเลื่อน
    • IFC classificationWindow
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows

    สินค้าใกล้เคียง

    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (11)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (9)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (14)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (10)