เผยแพร่สินค้าของคุณ
MB-80 OFFICE System
MB-80 OFFICE System
MB-80 OFFICE System
MB-80 OFFICE System
    Aluprof

    MB-80 OFFICE System

    The MB-80 OFFICE internal, double-glazed partition wall system has been designed to build fixed partition walls and walls accommodating doors in office rooms and public facilities. It allows for universal arrangement of space (not full height development, roofing, curves of any angle, etc.), application of various transparent and non-transparent infills, application of inter-pane blinds and mounting electrical installation equipment. Such partition walls are particularly recommended in buildings where high sound insulation is required. Simplicity of execution of all works on site is an important feature of this system.

    สเปคสินค้า
    • FEATURES AND BENEFITS

        • different types of infill: panes 4-14 mm thick, furniture boards 16-18 mm thick, gypsum plasterboards
        • depth & construction of the basic profiles enables installation of intra-pane louvers
        • can be combined with a standard, 75 mm-thick gypsum plasterboards
        • excellent sound insulation in office spaces - noise reduction of 50 dB depending on the type of infill used
        • possibility to fabricate 80 mm & 92 mm walls
        • custom division of space, angle of refraction within the range 90°÷180
        • simple prefabrication & installation, direct on-site pre-fabrication in option
        • cables inside the wall, installation of standard power sockets
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.MB-80-office_system
    • Product familyInternal partition walls
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์MB-OFFICE
    • ประเภทงานโชว์ (Model)
    • วันที่เผยเเพร่2021-02-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)80
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังภายใน
    • IFC classificationWall
    • UNSPSC nameGlass curtainwalling
    • UNSPSC code30151806
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_10_35_97
    • Uniclass 2015 DescriptionWindow wall glazed screen systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePartitions
    • OmniClass Number23-15 11 11
    • OmniClass TitleFixed Partitions
    • CSI UniFormat II CodeC1010
    • CSI UniFormat II TitlePartitions
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (10)