เผยแพร่สินค้าของคุณ
MB-SE75 HI Segment-base Curtain Wall
Aluprof

MB-SE75 HI Segment-base Curtain Wall

This segment-based curtain walling system is intended for execution of individual facilities, in case of which time-efficiency of the assembly and elimination of external scaffolding during the erection are among basic requirements.

The construction of the MB-SE75 façade comprises segments mounted to the bearing construction of the building, joined with each other. The process of prefabrication of elements takes place in a production plant, which significantly enhances the quality of the final product. The technological concept adopted in this case results in a number of fundamental benefits of this solution: the assembly time at the building site is significantly shorter compared to a traditional mullion – transom façades, due to the application of complete glazed segments; the costs of erection are also reduced due to the total elimination of external scaffolding.

The system of segment-based façade also meets the strictest technical and aesthetic requirements. The development performed in this system features visible profiles of the width of 75 mm with a narrow 9 mm expansion gap between individual segments.

สเปคสินค้า
  • PERFORMANCE

    • Air Permeability: AE 1200, EN 12152
    • Watertightness: RE 1200, EN 12154
    • Windload resistance: 2,4 kN/m2, EN 13116
    • Impact resistance: I5/E5, EN 14019
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.MB-SE75-HI_segment-base-curtain-wall
  • Product familyFaçade systems
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Segment-base curtain wall
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-04-19
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (มิลลิเมตร)75
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยโปแลนด์
  • ผลิตโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังกระจกอาคาร
  • IFC classificationCurtain Wall
  • UNSPSC nameGlass curtainwalling
  • UNSPSC code30151806
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_10_20
  • Uniclass 2015 DescriptionCurtain walling systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 44 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleGlazed Aluminum Curtain Walls
  • OmniClass Number23-13 33 27 11
  • OmniClass TitleCurtain Walls
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
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (8)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (6)