เผยแพร่สินค้าของคุณ
MB-SR50N IW Inward Opening Window integrated with the Facade
Aluprof

MB-SR50N IW Inward Opening Window integrated with the Facade

Unique in its design, the MB-SR50N IW system gives a fully integrated curtain wall option, that of an inward opening concealed vent. The external appearance of a fixed light is no different to that of a Tilturn vent. This system is available in three "finished look" options, including standard cap, flat 4mm pressure caps, and EFEKT system option silicone joint. MB-SR50N IW system accommodates glazing units from 24 mm up to 56 mm.

สเปคสินค้า
  • Performance:

    • Heat transfer coefficient: Uf from 1,68 W/(m2K)
    • Air permeability: AE1200, EN 12153
    • Watertightness: RE1200, EN 12154
    • Wind load resistance: 2400Pa, EN 13116
    • Impact resistance: E5/15
    • Acoustic insulation: Rw=42 dB (depending on the infill material)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.MB-SR50N_IW_Inward_opening_window
  • Product familyFaçade systems
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์MB-SR50N Mullion-transom curtain walls
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-12-18
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยโปแลนด์
  • ผลิตโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังกระจกอาคาร
  • IFC classificationWindow
  • UNSPSC nameWindows
  • UNSPSC code301716
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 44 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleGlazed Aluminum Curtain Walls
  • OmniClass Number23-17 13 00
  • OmniClass TitleWindows
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
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (8)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (6)