เผยแพร่สินค้าของคุณ
MB-TT50 Curtain wall system
MB-TT50 Curtain wall system
MB-TT50 Curtain wall system
    Aluprof

    MB-TT50 Curtain wall system

    4.8 จาก 5 ดาว4.8(5 รีวิว)

    The new, modern MB-TT50 curtain wall system goes a step ahead in functionality and effectiveness compared to classic crossbar facades. It offers exceptional insulation and weather performance achieved by special 3 zone cascade drainage and ventilation of the glazing rebates. Its innovative construction enables to reasonably reduce the time required to manufacture and construct the complete curtain wall. It is designed to serve as the base system for security anti burglary and fire rated varieties.

    Features and benefits:

    • enhanced thermal insulation
    • glazing up to 56 mm
    • large selection of angle connections to enable greater design flexibility
    • high capacity mullion-transom connections (2,5 KN) coupled with wide range of glazing to allow the use of large size, heavy glazing panes
    • transom-transom constructions option
    • 3 zone drainage and ventilation system reinforced with set of gaskets to provide protection against the most unfavorable weather conditions
    • selection of windows and doors available including roof vents, concealed vents and parallel windows
    • semi structural EFEKT glazing option
    • compliance with CE marking requirements
    สเปคสินค้า
    • Performance:

      • Air Permeability:  Class AE1350Pa, EN 12153:2004; EN 12152:2004
      • Watertightness: Class RE 1800Pa, EN 12155:2004; EN 12154:2004 
      • Thermal insulation (Uf): from 0,5 W/m2K 
      • Burglar resistance: WK2 and WK



    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.MB-TT50_curtain_wall_system
    • Product familyFaçade systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์MB-TT50 Mullion-transom curtain walls
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-04-11
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังกระจกอาคาร
    • IFC classificationCurtain Wall
    • UNSPSC nameGlass curtainwalling
    • UNSPSC code30151806
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_10_20
    • Uniclass 2015 DescriptionCurtain walling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 44 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleGlazed Aluminum Curtain Walls
    • OmniClass Number23-13 33 27 11
    • OmniClass TitleCurtain Walls

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือ แอฟริกา
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (8)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (6)