เผยแพร่สินค้าของคุณ
Aluprom 31 - 4 panels
Aluprom 31 - 4 panels
    Aluval

    Aluprom 31 - 4 panels

    System raisable sliding with 80mm frame and thermal break
    สเปคสินค้า
    • System designed to permit the closure from little to large spaces. Raisable sliding series with thermal break. Maximum measurements for leaf: 2.36 metres wide and 2.7 metres height . Glazing width until 33mm. 80mm wide frame. The leafs can withstand up to 400Kg. Assembly of frames and leaves: cut mitering with brackets.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.aluprom31-4-panels
    • Product familyThermal Break Series- Sliding Raisable Series
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Aluprom 31
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-09-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)80
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองPolyamide
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - บานเลื่อน
    • IFC classificationWindow
    • รหัส ETIMEG020700
    • ชื่อ ETIMBuilding sector - other
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Windows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows
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
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (11)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (14)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (9)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (10)