เผยแพร่สินค้าของคุณ
Amarr® 2432 Steel Sectional Door
Amarr® 2432 Steel Sectional Door
Amarr® 2432 Steel Sectional Door
    Amarr

    Amarr® 2432 Steel Sectional Door

    Solid steel construction is the basis for the Amarr 2432. Two tough steel skins surround 2 inches of CFC-free polystyrene insulation. In addition, a thermal break creates a barrier to keep heat and cold from transferring through the door.

    RAPID INSTALL VERTICAL LIFT

    Time is money! Designed for Amarr commercial warehouse and dock doors; saves approximately 20 minutes installation time.

    STRENGTH + INSULATION

    24 gauge exterior and 27 gauge interior steel bonds to rigid polystyrene to create a strong, energy efficient panel.

    สเปคสินค้า
    • Amarr 2432 / formerly 1000
      R-Value9.4
      Steel Thickness24/27 ga
      Panel DesignPencil Groove
      Steel EmbossmentStucco
      Construction LayersThree
      Max Std Width24'2"
      Max Std Height26'1"
      Door Thickness2" (5.1cm)
      U-Value0.106

      garage door garage doors garage kapi warehouse residential entry frame

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Amarr-2432-Solid-Steel-Garage-Door
    • Product familyDoors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Steel Sectional - Polystyrene Insulated Garage Door
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-11-15
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - โรงรถ
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameMetal doors
    • UNSPSC code30171505
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_75
    • Uniclass 2015 DescriptionSectional overhead doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 36 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSectional Doors
    • OmniClass Number23-17 11 13 25 13
    • OmniClass TitleSectional Overhead Metal Doors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors
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
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (7)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (27)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (8)