Bronze Bodied Double Check Detector Assemblies - 3000BM1/3000BM1-FP

The Series 3000BM1 Double Check Detector Assembly (DCDA) is specifically designed to protect against possible backpressure and backsiphonage conditions for non-health hazard (i.e., pollutant) application in accordance with Local Governing Water Utility Code. This device assembly is primarily used on commercial fire sprinkler systems where Local Governing Code mandates protection from non-potable quality water being pumped or siphoned back into the potable water system. Maximum Working Pressure: 175psi (12.06 bar).
สเปคสินค้าด้านเทคนิคChevron right
ลิงค์Chevron right
สิ่งที่เกี่ยวข้องChevron right
การจำแนกประเภทChevron right

พื้นที่การขาย

North America
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา