เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bronze Wye Strainers - A777SI
Ames Fire & Waterworks

Bronze Wye Strainers - A777SI

Series A777SI Bronze Wye Strainers feature a machined seat in the body and tapered seat in the cap for accurate screen alignment. All sizes are provided with tapped retainer cap and closure plug. Series A777SI's screen has a special flared opening on the upstream end to provide unrestricted flow through the strainer. Screens on all sizes are 20 mesh perforated stainless steel. Keeping pipelines clean prevents serious problems. Maximum Working Pressure: 400psi (27.6 bar) WOG @ 210°F (99°C); 125psi (8.6 bar) WSP @ 353°F (178°C).

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.A777SI
  • Product familyPlumbing & Flow Control Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Strainers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-18
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBronze
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • IFC classificationValve
  • UNSPSC nameLiquid strainers
  • UNSPSC code40142501
  • Uniclass 2015 CodePr_65_57_95_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWater strainers
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 89.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBasket Strainers for Process Service
  • OmniClass Number23-27 55 29
  • OmniClass TitleLiquid Strainers
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING