เผยแพร่สินค้าของคุณ
Flanged and Plain Check Valves - FPP
Ames Fire & Waterworks

Flanged and Plain Check Valves - FPP

Series FPP (Plain) and FFF (Flanged) Check Valves are designed to permit free flow in one direction and to prevent return flow in the opposite direction. The unique design of the Ames "Spring-Swing" check valve enables it to function with an extremely high degree of efficiency. This efficiency is evidenced in the extremely rapid tight-sealing action of the flapper against the valve seat and in the remarkably low resistance to flow through the valve at full flow.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.FPP
  • Product familyPlumbing & Flow Control Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Check Valves
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-18
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • IFC classificationValve
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 DescriptionCheck valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 65.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSwing Check Valves
  • OmniClass Number23-27 31 19
  • OmniClass TitleCheck Valves
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING