เผยแพร่สินค้าของคุณ
Y-Pattern Strainer - LF60-1
Ames Fire & Waterworks

Y-Pattern Strainer - LF60-1

LF60-1 Series Y-Pattern Strainers are used to filter the fluid passing through the pilot circuit, and provide protection to pilot circuit speed controls and pilots. The filter element can be accessed for cleaning by removing the clean-out cap, or may be cleaned by installing an optional “blow-down” ball valve.

สเปคสินค้า
  • Features

    • Sizes 1/4 in. - 3/4 in. NPT
    • Provides protection to pilot circuit speed controls and pilots
    • Filters fluids passing through the pilot circuit
    • Clean by removing the clean-out cap, or by installing an optional “blow-down” ball valve
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.LF60-1
  • Product familyPlumbing & Flow Control Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Automatic Control Valves
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-18
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • IFC classificationValve
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_40_16
  • Uniclass 2015 DescriptionControl valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleControl Valves
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING