เผยแพร่สินค้าของคุณ
Amtrak Solar 12-Inch Attic Exhaust Fan
Amtrak Solar 12-Inch Attic Exhaust Fan
Amtrak Solar 12-Inch Attic Exhaust Fan
    Amtrak Solar

    Amtrak Solar 12-Inch Attic Exhaust Fan

    This is a 12-volt DC fan that can work with a solar panel from 20 watts to 80 watts. This is very good fan in all respects: Airflow, sound intensity, vibration and efficiency. Quite suitable for solar application. Works GREAT with 100W, (~)12V panel but will work with much smaller panels too. When wired - to black and + to blue the airflow is towards the wires, the screen, towards you as pictured. The good quality motor designed for a demanding environment. It can be used it in my greenhouse. Does the job nicely and will fulfill a multitude of diverse applications. This item is recommend buy from most customers! The dimension of the fan is 12" x 12" x 3" design produces maximum air flow. The fan can be installed in an opening such as a gable vent.

    As Featured on Amazon.com

    #AmtrakSolar #ExhaustFan #AtticFan

    สเปคสินค้า
    • Technical Details

      Part Number: SPF-12
      Item Weight: 2.65 pounds
      Product Dimensions: 12 x 3 x 12 inches
      Item model number: SPF-12
      Size: 12 Inches
      Color: Black
      Material: Plastic
      Power Source: Solar-Powered
      Voltage: 12 volts
      Wattage: 80 watts

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Amtrak-Solar-12-Inch-Attic-Exhaust-Fan
    • Product familyAttic Fan
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์12-Inch
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-11
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - อื่่นๆ
    • UNSPSC nameFans
    • UNSPSC code40101604
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 34 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHVAC Fans
    • OmniClass Number23-33 31 19
    • OmniClass TitleFans

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (14)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (7)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (7)