เผยแพร่สินค้าของคุณ
GTS® Humidifier LX Series
GTS® Humidifier LX Series
GTS® Humidifier LX Series
GTS® Humidifier LX Series
GTS® Humidifier LX Series
GTS® Humidifier LX Series
GTS® Humidifier LX Series
    DriSteem

    GTS® Humidifier LX Series

    The LX Series is the only gas-fired humidifier that combines the highest efficiency on the market with ultra-low NOx in a single design.

    Thermal (combustion) efficiency
    94% Higher Heating Value (HHV) of fuel
    103% Lower Heating Value (LHV) of fuel

    The LX series offers:

    • Condensing design for highest efficiency and PVC venting.
    • Ultra-low NOx certified to SCAQMD 1146.2 standards.
    • Smart drain technology adjusts drain intervals automatically based on water quality.
    • Universal water control for use with any water type, including RO/DI water.
    • Modulating output with minimum 5:1 turndown for accurate humidity control.
    • Outdoor and indoor models for application flexibility.

    All LX Series humidifiers feature our new touchscreen display. This new display has all the industry-leading functionality of our Vapor-logic® controller with an intuitive interface, animated graphics, and a Set-up Wizard for easier start-ups

    สเปคสินค้า
      • Capacity: 50–600 lbs/hr (23–272 kg/h); link up to 8 units for capacity up to 4,800 lbs/hr (2,177 kg/h)
      • Control: ±3% RH; Vapor-logic control
      • Applications: A broad capacity range, application flexibility, full burner modulation, and integral drain water tempering make GTS the ideal choice for almost any application.
      • Options: Indoor and climate-controlled outdoor enclosures, floor stand mount, wall mount, Modbus, BACnet, or with optional LonTalk protocols, seismic indoor and outdoor certification.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.gts-humidifier-lx-series
    • Product familySteam Generation
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Gas Steam Humidifiers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-12-20
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - อื่่นๆ
    • IFC classificationHumidifier
    • รหัส ETIMEC011628
    • ชื่อ ETIMHumidifier (steam)
    • UNSPSC nameHumidifiers
    • UNSPSC code40101903
    • Uniclass 2015 CodePr_65_67_39_84
    • Uniclass 2015 DescriptionSteam humidifiers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 84 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHumidifiers
    • OmniClass Number23-33 27 15
    • OmniClass TitleAir Humidifiers
    • CSI UniFormat II CodeD3090
    • CSI UniFormat II TitleOther HVAC Systems & Equipment
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
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (11)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (11)