เผยแพร่สินค้าของคุณ
Amtrak Solar 40-Watt Galvanized Steel 14-Inch Solar Attic Fan
Amtrak Solar 40-Watt Galvanized Steel 14-Inch Solar Attic Fan
Amtrak Solar 40-Watt Galvanized Steel 14-Inch Solar Attic Fan
Amtrak Solar 40-Watt Galvanized Steel 14-Inch Solar Attic Fan
Amtrak Solar 40-Watt Galvanized Steel 14-Inch Solar Attic Fan
    Amtrak Solar

    Amtrak Solar 40-Watt Galvanized Steel 14-Inch Solar Attic Fan

    • New 14 inch Fan Housing with 10" High Efficiency fan blade. enough to open louver. Easy to install with quick-connect wires.
    • For Gabel vent, greenhouse, garage or RV. Includes 15’ of extra wire and brackets.
    • Thermal protected fan motor with high efficiency fan blades. For areas up to 2250 Sq. Ft.
    • 40 watt Solar Panel. Free optional thermostat upon request.
    • Made in USA.

    As Featured on Amazon.com

    #AmtrakSolar #SolarPanel #SolarAtticFan

    สเปคสินค้า
    • Technical Details

      Part Number: SAFD30
      Item Weight: 12 pounds
      Product Dimensions: 26 x 15 x 6 inches
      Item model number: SAFD30
      Size: 40 Watt
      Color: Black
      Material: Galvanized Steel
      Voltage: 12 volts
      Wattage: 40 watts
      Item Package Quantity: 1
      Batteries Included? No
      Batteries Required? No
      Assembled Diameter: 14 inches

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Amtrak-Solar-40-Watt-Galvanized-Steel-14-Inch-Solar-Attic-Fan
    • Product familySolar
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Attic Fan
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-11
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGalvanized steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - แผงควบคุมโซลาร์เซลล์
    • UNSPSC nameFans
    • UNSPSC code40101604
    • CSI MasterFormat 2014 Code48 14 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSolar Energy Electrical Power Generation Equipment
    • OmniClass Number23-19 25 11 19 15
    • OmniClass TitleSolar Panels

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (45)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (29)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (27)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (17)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (14)