เผยแพร่สินค้าของคุณ
Eco-Worthy 120W Monocrystalline Solar Panel
Eco-Worthy

Eco-Worthy 120W Monocrystalline Solar Panel

High in power but sleek in size, this 120W solar panel is the perfect item for off-grid applications. Use it for your RV when camping, or during beach trips with the family, either way, this monocrystalline panel provides you with the most efficiency per space.

Features

  • Easy to install, pre-drilled holes on the back of the panel allow for fast mounting and securing.
  • Corrosion-resistant aluminum frame for extended outdoor use, which allows the panels last for decades.
  • Power output warranty: 5 year-95% 10 year-90% 25 year-80%.
  • Outstanding electrical performance under high temperature and low irradiance conditions.
  • Diodes are pre-installed in the junction box, solar panel backside with a pair of MC4 connector cable.
  • High in power but compact in size can be used for RVs, boats, campers and similar applications, providing clean energy and excellent efficiency per space.

As Featured on Amazon.com

สเปคสินค้า
  • Specification

    Rated power: 120W
    Voc: 21.6V
    Vop: 18V
    Short circuit current (Isc): 7.72A
    Working current (Iop): 6.67A
    Output Tolerance: ±3%
    Temperate coefficient of Isc (010+/- 0.01 )%/ ℃
    Temperate coefficient of Voc - (0.38 +/-0.01 )%/ ℃
    Temperate coefficient of power Voc -0.47%/℃
    Temperature range: -40℃ to +80℃
    Frame: Heavy duty aluminum
    Kind of glass and its thickness: Low Iron, high transparency tempered glass of 3.2mm
    SLA Battery: Voltage 12V
    Dimensions (L x W x H)mm: 996*665*35mm(39.2"x26.2"x1.4")
    Weight: 9.8kg(22lbs)

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Eco-Worthy-120W-Monocrystalline-Solar-Panel
  • Product familySolar
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Solar Panel
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2019-02-13
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)39.2
  • กว้าง (นิ้ว)26.2
  • ความลึก (นิ้ว)1.4
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักOther
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - แผงควบคุมโซลาร์เซลล์
  • UNSPSC nameSolar heating units
  • UNSPSC code40101807
  • CSI MasterFormat 2014 Code13 53 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSolar Instrumentation
  • OmniClass Number23-19 25 11 19 15
  • OmniClass TitleSolar Panels

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (48)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (17)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (33)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (20)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (28)