เผยแพร่สินค้าของคุณ
E-Series/Eagle® Casement Windows
Andersen Windows

E-Series/Eagle® Casement Windows

The E-Series casement window features a virtually maintenance-free aluminum exterior to resist water and stand up to the elements. Fully customizable and made-to-order in nearly any shape, size, color, interior wood species or finish, the E-Series casement offers unmatched flexibility and design freedom.

E-Series window products are extruded aluminum clad wood and each product is made to exact specifications. There are 50 standard exterior colors, 7 anodized finishes and custom colors available in various shapes and sizes to create dramatic window combinations. Wood interiors in 10 species, 12 finish options, between-the-glass blinds, shades and grilles are available. VeriLock™ security sensors can be integrated with building security systems and/or monitoring systems compatible with Honeywell 5800 transmitters.

Due to ongoing product changes, updated test results, or new industry standards, this data may change over time.
Actual performance may vary based on variations in manufacturing, shipping, installation, environmental conditions and conditions of use.
Material categories are Autodesk® Seek approved and may not be equivalent to the categories used by your Andersen supplier.
Visit AndersenWindows.com for more information.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.andersen-windows-1016
  • Product familyCasement Windows
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์E-Series
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2014-05-19
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Casement Window
  • IFC classificationWindow
  • UNSPSC nameWindows
  • UNSPSC code301716
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
  • OmniClass Number23-17 13 00
  • OmniClass TitleWindows
  • CSI UniFormat II CodeB2020
  • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (7)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)
3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (7)