เผยแพร่สินค้าของคุณ
RMME BI DEBIT
RMME BI DEBIT
RMME BI DEBIT
RMME BI DEBIT
RMME BI DEBIT
    ANJOS Ventilation

    RMME BI DEBIT

    The RM-ME dual-actuator self-regulating motorized damper for offices is used to modulate ventilation in full or trickle mode as determined by a valve operated by an electric motor. In the closed position (power off), a solid-plate damper fitted with a Ø80mm or Ø100mm regulator controls the trickle flowrate. In the open position (power on), a flow regulator upstream of the damper controls the nominal flow rate. The flow regulators provide a predetermined airflow in a pressure range of 50–250Pa for the minimum flow and 60–250Pa for the maximum flow.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ANJ010015
    • Product familyAirflow Circuit Components
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Motorised Dampers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-01
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ
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
    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (13)
    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (8)
    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (6)