เผยแพร่สินค้าของคุณ
ISOLA HY
ISOLA HY
ISOLA HY
ISOLA HY
    ANJOS Ventilation

    ISOLA HY

    Used in the scope of an ALIZÉ III humidity controlled ventilation system, (Technical Appraisal 14/13-1910), ISOLA HY air inlets are used in conjunction with the system’s humidity controlled or timed extraction vents. They are characterized by a flowrate varying from 6–45 m³/hour (at 20 Pa pressure head) in line with the room’s humidity variations. The ISOLA HY or ISOLA HY RA humidity controlled acoustic air inlet installed on the inside, is made from white polystyrene. For installation in main rooms (living and bedroom) to supply air renewal in humidity controlled, single flowrate forced ventilation systems. It works both on vertical walls and on inclined planes (e.g., roof skylights, undersides of roller shutter boxes). The cowl for fittting to the external wall is made from UV- and weather-resistant polystyrene in the same colours as the air inlets.
    สเปคสินค้า
    • Avis Technique sur les systèmes de VMC hygroréglables n°14/13-1910
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ANJ010001
    • Product familyAir Inlet
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Humidity Controlled
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)45
    • กว้าง (มิลลิเมตร)420
    • ความลึก (มิลลิเมตร)40
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ
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
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (9)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (5)