เผยแพร่สินค้าของคุณ
EM 2 A
EM 2 A
EM 2 A
    ANJOS Ventilation

    EM 2 A

    L’entrée d’air autoréglable acoustique EM 2 A, posée côté intérieur en traversée de mur, est réalisée en polystyrène blanc. Installation dans les pièces principales (séjours et chambres) pour l’amenée d’air neuf des systèmes simple flux en ventilation mécanique.

    Disponible en débit 22, 30 ou 45 m³/h.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.EM-2-A
    • Product familyAir Inlet
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Self-regulating Acoustic
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-10-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)187
    • กว้าง (มิลลิเมตร)220
    • ความลึก (มิลลิเมตร)54
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ
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
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (9)