เผยแพร่สินค้าของคุณ
137S Special U-Bolt
Anvil International
Archived

137S Special U-Bolt

Size Range: 1/2" through 36"

Material: Carbon steel U-bolt and four finished hex nuts

Finish: Plain, Fig. 137: Zinc Plated (Hot-Dip Galvanized optional) or Fig. 137S: Hot-Dip Galvanized

Service: Recommended for support, or guide of heavy loads; often employed in power, process plant and marine service.

Approvals: Complies with Federal Specification A-A-1192A (Type 24), WW-H-171-E (Type 24), ANSI/MSS SP-69 and MSS SP-58 (Type 24).

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.anvil-fig-137s
  • Product familyPipework/Ductwork Mechanical Fasteners/Supports
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bolts, Nuts, Pins & U-Bolts
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-05-31
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม