เผยแพร่สินค้าของคุณ
L-DR1000A – Round Diffuser
L-DR1000A – Round Diffuser
L-DR1000A – Round Diffuser
L-DR1000A – Round Diffuser
L-DR1000A – Round Diffuser
L-DR1000A – Round Diffuser
L-DR1000A – Round Diffuser
    LAMINAIRE

    L-DR1000A – Round Diffuser

    5.0 จาก 5 ดาว5.0(6 รีวิว)

    Round ceiling diffuser. 

    สเปคสินค้า
      • Cones material: Aluminum 1100 HO 0.9mm gauge.
      • Standard finish: Electrostatic powder coating White RAL 9003 or Laminaire special grey
      • Includes installation neck (IR) with metal spring clips.
      • Optional Accessories: Radial damper for airflow control, available in sizes 6" to 14" (standard duct sizes).
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.l-dr1000a-round-diffuser
    • Product familyRound diffuser
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Round diffuser
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-07-25
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักExtruded Aluminum
    • ออกเเบบโดยโคลอมเบีย
    • ผลิตโดยโคลอมเบีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม
    • IFC classificationAir Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_70_65_04
    • Uniclass 2015 DescriptionAir terminals and diffusers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass Number23-33 49 11 11
    • OmniClass TitleCeiling Ventilation Diffusers

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ