เผยแพร่สินค้าของคุณ
192 Adjustable Pipe Saddle Support
Anvil International
Archived

192 Adjustable Pipe Saddle Support

Size Range: 2" through 12"

Material: Carbon steel

Finish: Plain or Zinc Plated (Hot-Dip Galvanized optional)

Service: Stanchion type support for stationary pipe where vertical adjustment is required.

Approvals: Complies with Federal Specification A-A-1192A (Type 38), ANSI/MSS SP-69 and MSS SP-58 (Type 38).

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.anvil-fig-192
  • Product familyPipework/Ductwork Mechanical Fasteners/Supports
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pipe Supports
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-05-31
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม

สินค้าใกล้เคียง