เผยแพร่สินค้าของคุณ
80 - Egg Crate Grille
80 - Egg Crate Grille
80 - Egg Crate Grille
80 - Egg Crate Grille
80 - Egg Crate Grille
80 - Egg Crate Grille
80 - Egg Crate Grille
80 - Egg Crate Grille
80 - Egg Crate Grille
    Price Industries

    80 - Egg Crate Grille

    4.1 จาก 5 ดาว4.1(8 รีวิว)

    The 80 Series Egg Crate Return Grille is available in various mounting styles and features sturdy construction, consisting of a heavy gauge aluminum grid core, optional extruded aluminum borders and frames, and a durable powder coat finish. A number of aluminum grid core options are available with varying grid spacing and depth to accommodate architectural and performance needs.

    Typical Applications

    The 80 Series grille contains the largest free area of any grille and is well suited to high capacity return/ exhaust applications that require low sound and pressure drop.

    สเปคสินค้า
    • Construction Options

      • Core Material
        • Aluminum
      • Border Style
        • Surface mount
        • Lay-in
        • Exposed duct
        • Panel mount
      • Core Styles
        • 0° Deflection, 1/2 in. x 1/2 in. x 1/2 in. grid (80)
        • 0° Deflection, 1/2 in. x 1/2 in. x 1 in. grid (81)
        • 0° Deflection, 1 in. x 1 in. x 1 in. grid (82)
        • 45° Deflection, sight resistant grid (85)
      • Options
        • Integrated plenum (80SR)
        • Fire rated construction (80-FR, 80FF-FR)
        • Filter frame (80FF/80FH)
        • Mounting frame
        • Opposed blade damper (VCS3/ VCS3AL)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.80-81-82-egg-crate
    • Product familyGrilles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Grilles
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-11-29
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม
    • IFC classificationAir Terminal
    • รหัส ETIMEC010633
    • ชื่อ ETIMDisplacement grille
    • Uniclass 2015 CodePr_70_65_04_03
    • Uniclass 2015 DescriptionAir grilles
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass Number23-33 49 23 13
    • OmniClass TitleReturn Air Grilles
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
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)