เผยแพร่สินค้าของคุณ
299 Forged Steel Clevis
Anvil International
Archived

299 Forged Steel Clevis

Size Range: 3/8" through 4"

Material: Forged steel

Finish: Plain or Zinc Plated (Hot-Dip Galvanized optional)

Service: For use on high temperature piping installations.

Approvals: Complies with Federal Specification A-A-1192A (Type 14), WW-H-171-E (Type 14), ANSI/MSS SP-69 and MSS SP-58 (Type 14).

Features:

  • Available with pin and cotter pins, if required.

Note: The acceptability of galvanized coatings at temperatures above 450°F is at the discretion of the end user.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.anvil-fig-299
  • Product familyPipework/Ductwork Mechanical Fasteners/Supports
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Rod Attachments
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-05-31
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม

สินค้าใกล้เคียง

5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)